Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

MyRing - batteria lavabo 3 fori

Unique ref.: MR0112A
Produttore: Giulini G.
Famiglia prodotto: MyRing
Gruppo prodotto: wash-basin
Larghezza (mm): 250
Altezza (mm): 180
Profondità (mm): 252
Data di pubblicazione: 2017-11-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)
Batteria lavabo 3 fori, bocca girevole, scarico 1”1/4.

MyRing è la nuova proposta di GIULINI G. Rubinetteria, firmata da Gianluca Paludi.
Una collezione dove forma e contenuto si fondono per lasciare spazio alla creatività e all’originalità.
Un concept innovativo aperto a infinite possibilità di valorizzazione, a partire dalla scelta del colore personalizzato che diventa non solo protagonista della sala bagno, ma unico ed esclusivo, perché solo tuo: tutto questo è MyRing.

E' disponibile in Cromo, Tutto Colore e Parti Verniciate.


Materiale principale: Brass
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 3.07

Categoria BIMobject: Sanitary - Taps & Mixers
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Codice: L7251
Uniclass 1.4 Descrizione: Taps/terminals for water supply
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrizione: Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass: 23-31 11 11 11
Titolo OmniClass: Sink Ball Faucets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valore
Activation wash basin
Color white, black, orange, yellow, red, blue
Connection Type flexible inox
Depth 252
Height 180
Integral Finish chrome, white matt, black matt, nikel matt, beige gold
Material brass
Mounting wash basin
Width 250

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved