Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Transit Contrôle 2S2

Unique ref.: GER-HAB-TRST-CONT2S2
Produttore: Gerflor
Famiglia prodotto: Sols - Isophoniques PVC Habitat U2S
Gruppo prodotto: Transit
Larghezza (mm): 2000
Altezza (mm): 2.75
Profondità (mm): 30000
Data di pubblicazione: 2018-07-12
Numero edizione: 3
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (6)
Produit uniquement disponible en France

Product only available in France

Produit uniquement disponible en France

Product only available in France


Materiale principale: PVC
Materiale secondario: PVC
Progettato in: France
Prodotto in: France

Categoria BIMobject: Flooring - Vinyl
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Flooring
Codice UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Codice: L53
Uniclass 1.4 Descrizione: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Codice: SS-20-42
Uniclass 2.0 Descrizione: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_42
Uniclass 2015 Descrizione: Floor covering and finishing systems
NBS Reference Codice: 20-42
NBS Reference Descrizione: Floor Covering And Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numero OmniClass: 23-15 17 00
Titolo OmniClass: Floor Coverings
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved