Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Klea Countertop washbasin 650x350 mm.

Unique ref.: 33050
Produttore: Gala
Famiglia prodotto: Klea
Gruppo prodotto: Washbasin
Larghezza (mm): 650
Altezza (mm): 145
Profondità (mm): 350
Data di pubblicazione: 2017-09-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
Countertop washbasin.

Options: Countertop washbasin 900, countertop washbasin double basin.


Materiale principale: Vitreous china
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Plumbing fixtures
Codice UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Codice: L7212
Uniclass 1.4 Descrizione: Washbasins
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Descrizione: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
NBS Reference Codice: 35-79-95
NBS Reference Descrizione: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nome Valore
Color White
Depth 350
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 650

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved