Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Pelee Downlight

Unique ref.: pelee-downlight
Produttore: Focus Lighting
Famiglia prodotto: Indoor
Gruppo prodotto: Downlight
Larghezza (mm): 160
Altezza (mm): 20
Data di pubblicazione: 2018-06-19
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)

Pelée Downlight is characterized by the inner conical circles, ensuring a comfortable, non-glaring spread of light.

The inner conical circles of the Pelée downlighters contribute to a comfortable, non-glaring spread of light. The family comprises luminaires to be recessed, surface-mounted, or suspended. 

The many variants make the family flexible and easy to use. 

Material Cast aluminium
Mounting To be recessed
Cut-out Ø149-154 mm in 6-15 mm plates
Ø155-158 mm in 15-35 mm plates
Clearances Horizontally: min 45 mm
Built-in height min 90 mm from lower ceiling edge
Connection Max two cables, 5 x 1.5 mm2, into 5-pole terminal block, 2 x 2.5 mm2
Classification IP20, class I
Weight 0.85 kg


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario:
Progettato in: Denmark
Prodotto in: Denmark
Peso netto (kg): 1

Categoria BIMobject: Lighting - Ceiling Mounted
Classificazione IFC: Lamp
Nome UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Codice UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Codice: L7474
Uniclass 1.4 Descrizione: Lamps
Uniclass 2.0 Codice: PR-49
Uniclass 2.0 Descrizione: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Descrizione: Lamps
NBS Reference Codice: 49
NBS Reference Descrizione: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Numero OmniClass: 23-35 45 15
Titolo OmniClass: Lamps
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Germany
  • Sweden

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved