Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

P3 Comforts Handrinse basin 071550

Unique ref.: p3-comforts-handrinse-basin-071550
Produttore: DURAVIT
Famiglia prodotto: P3 Comforts
Gruppo prodotto: Handrinse basin
Larghezza (mm): 250
Profondità (mm): 500
Data di pubblicazione: 2017-01-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
without overflow|with tap platform

  • 0715500000: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH
  • 07155000001: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH, WG
  • 0715500070: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH
  • 07155000701: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH, WG


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (kg): 8.9

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L721
Uniclass 1.4 Descrizione: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-76
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrizione: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Codice: 31-76
NBS Reference Descrizione: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
Numero OmniClass: 23-19 31 17
Titolo OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved