Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

ME by Starck Handrinse basin 071945

Unique ref.: me-by-starck-handrinse-basin-071945
Produttore: DURAVIT
Famiglia prodotto: ME by Starck
Gruppo prodotto: Handrinse basin
Larghezza (mm): 320
Profondità (mm): 450
Data di pubblicazione: 2017-01-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
with overflow|with tap platform

  • 0719450000: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, 1 TH
  • 07194500001: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, 1 TH, WG
  • 0719450010: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, TH prepunched 07194500101: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, TH prepunch.,WG


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (kg): 9.8

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L721
Uniclass 1.4 Descrizione: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-76
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrizione: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Codice: 31-76
NBS Reference Descrizione: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
Numero OmniClass: 23-19 31 17
Titolo OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved