Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

ME by Starck Double washbasin, double furniture washbasin 233613

Unique ref.: me-by-starck-double-washbasin-double-furniture-washbasin-233613
Produttore: DURAVIT
Famiglia prodotto: ME by Starck
Gruppo prodotto: Double washbasin, double furniture washbasin
Larghezza (mm): 490
Profondità (mm): 1300
Data di pubblicazione: 2017-01-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
with overflow|with tap platform

  • 2336130000: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 1 TH
  • 2336130060: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, w/o TH
  • 2336130030: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 3 TH
  • 23361300001: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 1 TH, WG 23361300601: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, w/o TH, WG 23361300301: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 3 TH, WG


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (kg): 37.5

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L721
Uniclass 1.4 Descrizione: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-76
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrizione: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Codice: 31-76
NBS Reference Descrizione: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
Numero OmniClass: 23-19 31 17
Titolo OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved