Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

DORMA Hüppe VARIFLEX 100 GRD-5

Unique ref.: VARIFLEX-GRD5_001-1
Produttore: dormakaba
Famiglia prodotto: Dividing
Gruppo prodotto: Movable Walls
Data di pubblicazione: 2015-05-04
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (14)
  • Movable sound insulated partition
  • Sound insulation value up to Rw 57 dB (acc. EN 20140 laboratory value)
  • Parking layout GRD 5 - Double 2-point suspension: parking 90° parallel partition axis
  • Element thickness 100 mm
  • Element width from 600 mm to 1250 mm
  • Clear height from 2000 mm to 14500 mm (higher on request)
  • Operation 1) Standard operation: manuall 2) Comfort operation: semi-automatic ComforTronic (electrically controlled sealing strip extension and retraction)
  • Optional element types for pass doors
dormakaba - www.dormakaba.com

Movable Wall
Movable Walls
Moveable Wall
Moveable Walls
Operable Partition
Operable Partitions


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Metal
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Walls - Other
Classificazione IFC: Wall
Uniclass 1.4 Codice: L83122
Uniclass 1.4 Descrizione: Wall units
Uniclass 2.0 Codice: SS-25
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall And Barrier Systems
NBS Reference Codice: 25
NBS Reference Descrizione: Wall And Barrier Elements
COBIe Type Category: Wall_MOVABLE
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands