Unique ref.: | xmastree |
---|---|
Produttore: | BIMobject (Demo) |
Famiglia prodotto: | Charity |
Gruppo prodotto: | Children of the World |
Larghezza (mm): | 1000 |
Altezza (mm): | 3500 |
Profondità (mm): | 1000 |
Data di pubblicazione: | 2017-12-22 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Merry Xmas, and enjoy this fully parametric Xmas tree. Download is available in various formats made using BIMobject BIMscript Technology.
You can also download the Step-file and 3D print it!
Merry Christmas and Happy New Year
Prodotto url: | http://info.bimobject.com/bimscript |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://info.bimobject.com/bimscript |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://info.bimobject.com/bimscript |
Descrizione tecnica: | http://info.bimobject.com/bimscript |
Video di istruzioni: | |
Codice EAN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
http://bimobject.com/it/demo/product/xmastree
Materiale principale: | Wood |
---|---|
Materiale secondario: | Acrylic |
Progettato in: | Sweden |
Prodotto in: | Sweden |
Peso netto (kg): | 17 |
Categoria BIMobject: | Landscaping - Other |
---|---|
Classificazione IFC: | Furnishing Element |
Demo BOPC property set
Nome | Valore |
---|---|
depth | 0 mm |
Sound Rating | 65 V |
Water flow | 5 mm |
Nome | Valore |
---|---|
Colour | Amber |
Diameter | 200 |
Impact strength | IK00 |
Material | Glass |
All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved