Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Cembrit Patina

Unique ref.: fac_cem_cembonit
Produttore: Cembrit
Famiglia prodotto: Facade
Gruppo prodotto: Cembrit Patina
Larghezza (mm): 1250
Altezza (mm): 3050
Data di pubblicazione: 2016-12-19
Numero edizione: 2
Tipo:
Download (4)
Natural ageing
Cembrit Patina has a natural, textured surface. You can see the fibre and natural characteristics of the raw materials, and you can see and feel the sanding lines on the surface. As the seasons change and the years pass, the natural ageing of the fibrecement leaves subtle traces on the surface, and the facade will gradually acquire a distinctive patina. The variations in the colours of the board will create a facade richly evocative of history and life. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.


Materiale principale: Fibercement
Materiale secondario:
Progettato in: Denmark
Prodotto in: Denmark

Categoria BIMobject: Walls - Cladding
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Codice UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Codice: L5
Uniclass 1.4 Descrizione: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Descrizione: Fibre Cement Slate Cladding Systems