Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

EKLEIPSIS Parete - Soffitto

Unique ref.: EKLEIPSIS_Wall-Ceiling-Mounted
Produttore: Cariboni Group
Famiglia prodotto: Wall / Ceiling Mounted
Gruppo prodotto: Ekleipsis
Larghezza (mm): 481
Altezza (mm): 61
Profondità (mm): 481
Data di pubblicazione: 2017-12-06
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
Prodotto LED per installazione a soffitto a luce indiretta proposto in tre differenti dimensioni, adatto per outdoor e indoor. Il design del prodotto e l’alta tecnologia dei sistemi ottici a luce riflessa offrono un ottimo grado di comfort visivo. L'assenza di viti a vista e di elementi fragili garantisce maggiore sicurezza e un'elevata resistenza meccanica.

Colori: bianco RAL 9003, grigio RAL 9006 e Sablé 100 Noir. Alimentazione elettronica integrata. Ottica simmetrica diffondente. Temperatura colore: 3000K e 4000K. CRI (indice di resa cromatica): Ra ≥ 80. Le versioni media e grande sono disponibili su richiesta DALI. Alimentazione integrata. Apparecchio esente da rischio fotobiologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 5.7

Categoria BIMobject: Lighting - Wall Mounted
Classificazione IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Codice UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Codice: JY73
Uniclass 1.4 Descrizione: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Codice: PR-49
Uniclass 2.0 Descrizione: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_70_48_46
Uniclass 2015 Descrizione: Light-emitting diode (LED) luminaires
NBS Reference Codice: 49
NBS Reference Descrizione: Luminaires And Lamps
COBIe Type Category: Pr_70_70_48_46
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Numero OmniClass: 23-35 47 11
Titolo OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
COBie.Component.Area 0.045 ; 0.092 ; 0.18
COBie.Component.CreatedBy Cariboni Group SpA
COBie.Component.CreatedOn 23/10/2017
COBie.Component.Description Ceiling mounted - wall mounted light system. Indoor and Outdoor.
COBie.Component.Length 240 ; 344 ; 481
COBie.Component.Name EKLEIPSIS
COBie.Component.SerialNumber 06EK1D6300A ; 06EK1D6300C ; 06EK1D6300D ; 06EK1D6390A ; 06EK1D6390C ; 06EK1D6390D ; 06EK1H2300A ; 06EK1H2300C ; 06EK1H2300D ; 06EK1H2390A ; 06EK1H2390C ; 06EK1H2390D ; 06EK1O0300A ; 06EK1O0300C ; 06EK1O0300D ; 06EK1O0390A ; 06EK1O0390C ; 06EK1O0390D
COBie.Component.Space wall ; ceiling
COBie.Component.WarrantyStartDate 5 years from invoice date
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
COBie.Type.AssetType Fixed
COBie.Type.Category Pr_70_70_48_46
COBie.Type.Color GreyRAL9006 ; WhiteRAL9003 ; Noir Sablé
COBie.Type.CreatedBy Cariboni Group SpA
COBie.Type.CreatedOn 23/10/2017
COBie.Type.Description Ceiling mounted - wall mounted light system. Indoor and Outdoor.
COBie.Type.DurationUnit 50000h
COBie.Type.Finish Alluminium GreyRAL9006-WhiteRAL9003-Noir Sablé
COBie.Type.Grade EN60598‐1 /EN60598-2-1 / EN60598-2-2 / EN62471 / EN61547
COBie.Type.Manufacturer Cariboni Group SpA
COBie.Type.Material Alluminium
COBie.Type.ModelNumber 06EK1D6300A ; 06EK1D6300C ; 06EK1D6300D ; 06EK1D6390A ; 06EK1D6390C ; 06EK1D6390D ; 06EK1H2300A ; 06EK1H2300C ; 06EK1H2300D ; 06EK1H2390A ; 06EK1H2390C ; 06EK1H2390D ; 06EK1O0300A ; 06EK1O0300C ; 06EK1O0300D ; 06EK1O0390A ; 06EK1O0390C ; 06EK1O0390D
COBie.Type.ModelReference EKLEIPSIS WALL CEILING MOUNTED
COBie.Type.Name EKLEIPSIS
COBie.Type.NominalHeight 36 ; 45 ; 62
COBie.Type.NominalLength 240 ; 344 ; 481
COBie.Type.NominalWidth 240 ; 344 ; 481
COBie.Type.Shape Cylinder
COBie.Type.Size 240 X 69 ; 344 X 69 ; 481 X 69
COBie.Type.WarrantyDescription 5 years for LED fittings
COBie.Type.WarrantyDurationUnit 5 years for LED fittings

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved