Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Cîmes

Unique ref.: BFR-PE-BO-051
Produttore: Bel'M
Famiglia prodotto: Porte d'entrée
Gruppo prodotto: Bois
Larghezza (mm): 900
Altezza (mm): 2150
Profondità (mm): 94
Data di pubblicazione: 2017-11-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
* Wooden front door
* 94 mm thick panel
* No glazing

* Multipoint lock
* Binocolor (7 colors available)
* Ud-value : 0.84 W/m²K


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: France
Prodotto in: France

Categoria BIMobject: Doors - Swing
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
Uniclass 2015 Codice: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrizione: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numero OmniClass: 23-17 11 00
Titolo OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Nome Valore
Color Wood; OAK
Door Height 1800 mm — 2250 mm
Door Style Contemporary
Door Width 800 mm — 1200 mm
Material Wood
Maximum Door Height 2250
Maximum Door Width 1200
Minimum Door Width 800
Thermal Break (Y/N) Yes
Thickness 94
U Value 0.84

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved