Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Albe

Unique ref.: BFR-PE-AL-008
Produttore: Bel'M
Famiglia prodotto: Porte d'entrée
Gruppo prodotto: Aluminium 60 mm
Data di pubblicazione: 2017-11-02
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
* Aluminium front door
* 60mm thick panel
* Triple glazing

* 2-roller bolt lock
* Bicolor (22 colors available)
* Ud-value : 1.1 W/m²K


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: France
Prodotto in: France

Categoria BIMobject: Doors - Swing
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
Uniclass 2015 Codice: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrizione: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numero OmniClass: 23-17 11 13 13
Titolo OmniClass: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Nome Valore
Air Infiltration 9
Color Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Door Height 1900 mm — 2250 mm
Door Jamb Depth 80 mm — 180 mm
Door Style Contemporary
Door Width 700 mm — 1000 mm
Material Aluminium
Maximum Door Height 2250
Maximum Door Width 1000
Minimum Door Width 700
STC Rating 36(-1;-5) dB
Thermal Break (Y/N) Yes
Thickness 60
U Value 1.1
Warranty 10

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved