Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

FEEL PLUS porta a battente

Unique ref.: feel_plus
Produttore: Barausse
Famiglia prodotto: Interior door
Gruppo prodotto: Standard door
Data di pubblicazione: 2017-11-16
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
Porta a battente unico reversibile con telaio in legno listellare di abete con coprifili telescopici in multistrato. Le cerniere sono invisibili e registrabili su 3 assi e la porta è provvista di una serratura magnetica di serie e guarnizioni in gomma termoplastica ad alte performance isolanti. La finitura a 'poro sincronizzato' permette una fedele riproduzione del legno vero ed è disponibile nelle nuances: BLANC, NEVE ON, ERABLE ON, PERLA ON, WALNUT ON e AWONG ON.

Disponibile anche : porta a doppio battente, scorrevole interno, scorrevole esterno, porta a vento, porta rototraslante e porta a libro.

Componenti: anta, telaio e kit ferramenta.

Design: Barausse

Descizione anta:
Montanti realizzati in listellare di abete con copertura in HDF e rivestimento superficiale e bordo laterale in laminato tattile effetto legno.

Spessore anta: 46 mm

Confezione ferramenta comprensiva di:
2 cerniere incassate registrabili su 3 assi; serratura magnetica con chiave o serratura con cilindro o serratura bagno con nottolino.
Finitura ferramenta: cromo.

Descrizione telaio:
Telaio da 40mm in listellare di abete, rivestito con laminato tattile. Guarnizione di battuta in gomma termoplastica. Telaio predisposto con forature per assemblaggio montanti- traverso e montaggio kit ferramenta reversibile.

Descrizione dei coprigiunti:
Coprifilo interno e esterno da 78mm, con aletta telescopica, realizzato in multistrato e rivestito con laminato tattile effetto legno.


Rispondente alle specifiche delle norme UNI EN per le caratteristiche dimensionali, resistenza alle sollecitazioni meccaniche e comportamenti alle variazioni climatiche. Classe di tolleranza 2 secondo la norma UNI EN 1530:2000, "Ante di porta - Planarità generale e locale - Classi di tolleranza". Il rilascio di formaldeide è inferiore a 3,5 mg / (m² · h), classe E1, come previsto dal decreto legge del 10/10/2008.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Laminated Paper
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Doors - Swing
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorset Systems
Uniclass 2015 Codice: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrizione: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Codice: 25-30-20-20
NBS Reference Descrizione: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 48 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Wood Door Frames
Numero OmniClass: 23-17 11 00
Titolo OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Doors - Swing

Nome Valore
Door Height 2000 mm — 2400 mm
Door Jamb Depth 60 mm — 120 mm
Door Lockset Reinforcement MAGNETIC LOCK
Door Style MODERN
Door Thickness Centerline 23
Door Trim Material HONEY COMB
Door Width 600 mm — 900 mm
Intended Function INTERNAL
Material LAMINATED PAPER
Maximum Door Height 2400
Maximum Door Width 1000
Thickness 46

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved