Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Terrace glass

Unique ref.: terrace_glass
Produttore: AluMasi
Famiglia prodotto: Terrace
Gruppo prodotto: Glass Terrace
Larghezza (mm): 4245
Altezza (mm): 2500
Profondità (mm): 2500
Data di pubblicazione: 2012-12-02
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Finland
Prodotto in: Finland

Categoria BIMobject: Walls - Curtain Walls
Classificazione IFC: Beam
Nome UNSPSC: Glass products
Codice UNSPSC: 301717

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved