Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

H-profile 40x40

Unique ref.: h-profile
Produttore: AluMasi
Famiglia prodotto: Beams
Gruppo prodotto: H-profile
Larghezza (mm): 40
Altezza (mm): 1000
Profondità (mm): 40
Data di pubblicazione: 2012-12-02
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Finland
Prodotto in: Finland

Categoria BIMobject: Construction - Steelwork
Classificazione IFC: Beam
Nome UNSPSC: Beams
Codice UNSPSC: 301017

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved