Unique ref.: | AZControl_AZ6THERMOSTAT |
---|---|
Produttore: | Airzone |
Famiglia prodotto: | AZControl |
Gruppo prodotto: | Airzone Control |
Larghezza (mm): | 92 |
Altezza (mm): | 92 |
Profondità (mm): | 15.85 |
Data di pubblicazione: | 2017-11-17 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.airzone.es/en/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | http://doc.airzone.es/BIM/AZControl_AZ6THERMOSTAT.zip |
Video di istruzioni: | |
Codice EAN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
http://bimobject.com/it/airzone/product/azcontrol_az6thermostat
Materiale principale: | Metal |
---|---|
Materiale secondario: | Glass |
Progettato in: | Spain |
Prodotto in: | Spain |
Peso netto (kg): | 616 |
Categoria BIMobject: | HVAC - Air Conditioning |
---|---|
Classificazione IFC: | Controller |
Nome UNSPSC: | Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components |
Codice UNSPSC: | 40 |
Uniclass 1.4 Codice: | JU30 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Air conditioning systems |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-65-80 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Air Conditioning Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_65_80 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Air conditioning systems |
NBS Reference Codice: | 65-80 |
NBS Reference Descrizione: | Air Conditioning Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
Numero OmniClass: | 23-27 15 23 |
Titolo OmniClass: | HVAC Controls |
CSI UniFormat II Code: | D3090 |
CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
Nome | Valore |
---|---|
Control Type | Temperature, humidity, efficiency |
All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved