Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

GP profili ancoraggio

Unique ref.: gp-anchor-channels
Produttore: AdermaLocatelli
Famiglia prodotto: Anchor channels
Gruppo prodotto: GP
Data di pubblicazione: 2017-11-14
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
I sistemi di ancoraggio sono composti da Profili di ancoraggio GP, detti anche binari, da annegare nel calcestruzzo per rendere più veloce e precisa l'installazione in cantiere di elementi strutturari e secondari alle strutture in calcestruzzo tramite l'impiego di appositi bulloni. Regolazione su tre assi.
Disponibile software di calcolo per il dimensionamento al sito www.anchorchannels.com
40 anni di esperienza e la produzione certificata FPC. Tutti i sistemi di ancoraggio sono testati e le prestazioni sono calcolate in conformità alla procedura Europea EAD.

GL anchor channels, light-duty rails: N= 3.5 kN; V= 4.5 kN - depth; h 18 mm. safety factor 1:3

GP cast-in channels, light-duty rails: N= 4.5 kN; V= 4.5 kN - depth; h 53 mm safety factor 1:3

GP cast-in channels, light-duty rails: Nrd=Vrd= 5 kN - depth; hef 45 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 10 kN - depth; hef 64 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 10 kN - depth; hef 69 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 11.1 kN - depth; hef 69 mm

GP cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=Vrd= 17.2 kN - depth; hef 76.5 mm

GP cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=Vrd= 31.6 kN - depth; hef 150 mm

GP anchor channels, rails for plant installation: N= kN V= kN 8 - depth hef 74 mm. - safety factor 1:3 - Unigiunto range accessories


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Construction - Anchors & Fixings
Classificazione IFC: Structural Connection
Nome UNSPSC: Steel channels
Codice UNSPSC: 30101804
Uniclass 1.4 Codice: L67128
Uniclass 1.4 Descrizione: Anchors
Uniclass 2.0 Codice: PR-29-04
Uniclass 2.0 Descrizione: Anchors
Uniclass 2015 Codice: TE_20_30_50_03
Uniclass 2015 Descrizione: Anchorages
NBS Reference Codice: 29-04
NBS Reference Descrizione: Anchors
Numero OmniClass: 23-13 23 11 11 11
Titolo OmniClass: Rail Anchors
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Anchors & Fixings

Nome Valore
Application Wall
Facing Material Steel
Load Capacity 3.50KN ; 40.20KN
Material Steel

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved