Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Domo Wall

Unique ref.: 18290000
Produttore: Abstracta
Famiglia prodotto: Acoustic
Gruppo prodotto: Domo
Larghezza (mm): 1200
Altezza (mm): 600
Profondità (mm): 34
Data di pubblicazione: 2017-08-18
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
Domo’s dynamic visual expression arises in the interplay with the light and shadows formed by the bevelled edges – a solution as simple as it is striking. Domo offers scope for playful combinations of various colours and dimensions. Each module comprises a sound-absorbing filling mounted on a solid wooden frame. Upholstered with fabric on both sides. Square-shaped or rectangular-shaped wall modules that can be combined to create different pattern formations. Thanks to concealed brackets, the product can be mounted horizontally or vertically.


Materiale principale: Fabric
Materiale secondario: Wood
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Furniture - Acoustics
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8211
Uniclass 1.4 Descrizione: Furniture