A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

BROADWAY Spa with panels

Egyedi azonosító: 8S3060xx0
Gyártó: Roca
Termék család: Broadway
Termék csoport: BATHS
Szélesség (mm): 1930
Magasság (mm): 870
Mélység (mm): 1930
Publikálás dátuma: 2016-12-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Spa Broadway with panels


Elsődleges anyag: Acrylic
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Sanitary - Bath & Spas
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Bathtubs
UNSPSC kód: 30181501
Uniclass 1.4 Kód: L72111
Uniclass 1.4 Leírás: Spa baths, whirlpool baths
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Leírás: Baths
NBS Reference Kód: 35-06-08
NBS Reference Leírás: Baths

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.