A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

BOL 420 Over countertop basin

Egyedi azonosító: 327876xx0
Gyártó: Roca
Termék család: Bol
Termék csoport: BASINS
Szélesség (mm): 420
Magasság (mm): 230
Mélység (mm): 420
Publikálás dátuma: 2015-10-21
Verziószám: 1
Típus:
Letöltés (2)
Over countertop vitreous china basin


Elsődleges anyag: Vitreous china
Másodlagos anyag: Vitreous china
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: Sanitary - Basins
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Leírás: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Leírás: Wash Basin Systems
NBS Reference Kód: 35-65-70-94
NBS Reference Leírás: Wash Basin Systems

Roca

Basins Parameters

Property cloud which contains all Basins Parameters for Roca products

Név Érték
Installation Type Bowl / Overcountertop
Taphole Configuration No tapholes
Without Overflow Yes

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.