A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Accessible Series Model 174-HC Recessed Mounted

Egyedi azonosító: ketcham-accessible-series-model-174-hc-recessed-mounted
Gyártó: Ketcham Medicine Cabinets
Termék család: Medicine Cabinets
Termék csoport: Accessible Series - Recessed Mounted
Szélesség (hüvelyk): 18
Magasság (hüvelyk): 24
Mélység (hüvelyk): 5.63
Publikálás dátuma: 2018-05-21
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)

Accessible Series cabinets are ideal for assisted living facilities, nursing homes and multi residential facilities.

The medicine cabinet mirror may be used in the upright position or tilted down to accommodate a seated person. The cabinet door is equipped with a latch to keep the door closed when the mirror is tilted down.

The tilted mirror is secured by an elbow hinge and a stainless steel piano hinge at the bottom.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

Features

• Accessible medicine cabinet with tilting mirrored door
• Specially designed for accessibility
• Stainless steel framed single door cabinet
• Rust resistant finish
• Full length piano hinge
• 3/16" first quality electro copper plated glass mirror
• Adjustable bulb edge glass shelves
• Shelves mounted on locking aluminum mounting brackets
• Bullet latch safety closure
• Magnetic door catch


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Sanitary - Storage
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Cabinets
UNSPSC kód: 30161801
Uniclass 1.4 Kód: L72141
Uniclass 1.4 Leírás: Cabinets
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Leírás: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Leírás: Bathroom cabinets
NBS Reference Kód: 35-75-08
NBS Reference Leírás: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 kód: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Storage Cabinets
OmniClass szám: 23-25 53 11 13 11
OmniClass cím: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS
Ez a termék elérhető:
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Storage

Név Érték
Depth 5.63
Height 24
Mounting Recessed
Number of Shelves 3
Width 18

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.