A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Klea Countertop washbasin 650x350 mm.

Egyedi azonosító: 33050
Gyártó: Gala
Termék család: Klea
Termék csoport: Washbasin
Szélesség (mm): 650
Magasság (mm): 145
Mélység (mm): 350
Publikálás dátuma: 2017-09-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
Countertop washbasin.

Options: Countertop washbasin 900, countertop washbasin double basin.


Elsődleges anyag: Vitreous china
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Sanitary - Basins
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Plumbing fixtures
UNSPSC kód: 3018
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Leírás: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Leírás: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
NBS Reference Kód: 35-79-95
NBS Reference Leírás: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Név Érték
Color White
Depth 350
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 650

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.