A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Beágyazás

Kitchen corner cabinet 58x109x90 - classic line

Egyedi azonosító: kcc_58x109x90_cl
Gyártó: elen
Termék család: Furniture
Termék csoport: Kitchens
Szélesség (mm): 1090
Magasság (mm): 900
Mélység (mm): 580
Publikálás dátuma: 2016-10-04
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
- Made of MDF, painted in semi gloss finish
- Construction made of laminated wooden plate
- Kitchen countertops in oak, solid wood, either long or short oiled oak stave
- Hinges and stoppers for cabinet doors or drawers delivered by a reputable supplier
- Use of durable handles delivered by a well known company
- Lightning on the bench and in the showcase cabinets

alternatives:
- Possibility to project and produce specially designed kitchen furnitures
- Possibility to inframe a stove, tv and more
- Great choice of colours with the use of NCS and RAL systems
- Possibility to produce the furniture in materials like MDF, timber veneer, wood
- Showcase cabinets with glass front, milled profile
- Benchplate made in laminate, wood or stone


Elsődleges anyag: MDF
Másodlagos anyag: Wood
Tervezés helye: Poland
Gyártás helye: Poland

BIMobject kategória: Kitchen - Furniture
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Leírás: Furniture
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50
Uniclass 2015 Leírás: Furnishings
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Furniture
OmniClass szám: 23-21 23 00
OmniClass cím: Residential Furniture and Equipment
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Norway
  • Poland

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.