A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

P3 Comforts Handrinse basin 071550

Egyedi azonosító: p3-comforts-handrinse-basin-071550
Gyártó: DURAVIT
Termék család: P3 Comforts
Termék csoport: Handrinse basin
Szélesség (mm): 250
Mélység (mm): 500
Publikálás dátuma: 2017-01-11
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
without overflow|with tap platform

  • 0715500000: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH
  • 07155000001: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH, WG
  • 0715500070: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH
  • 07155000701: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH, WG


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 8.9

BIMobject kategória: Sanitary - Basins
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Leírás: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-76
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Leírás: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kód: 31-76
NBS Reference Leírás: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 cím: Eye/Face Wash Equipment
OmniClass szám: 23-19 31 17
OmniClass cím: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.