A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

ME by Starck Double washbasin, double furniture washbasin 233613

Egyedi azonosító: me-by-starck-double-washbasin-double-furniture-washbasin-233613
Gyártó: DURAVIT
Termék család: ME by Starck
Termék csoport: Double washbasin, double furniture washbasin
Szélesség (mm): 490
Mélység (mm): 1300
Publikálás dátuma: 2017-01-11
Verziószám: 1
Típus:
Letöltés (9)
with overflow|with tap platform

  • 2336130000: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 1 TH
  • 2336130060: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, w/o TH
  • 2336130030: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 3 TH
  • 23361300001: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 1 TH, WG 23361300601: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, w/o TH, WG 23361300301: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 3 TH, WG


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 37.5

BIMobject kategória: Sanitary - Basins
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Leírás: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-76
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Leírás: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kód: 31-76
NBS Reference Leírás: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 cím: Eye/Face Wash Equipment
OmniClass szám: 23-19 31 17
OmniClass cím: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.