A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

ASPECT LED GLASS - AL2387

Egyedi azonosító: delray_al238
Gyártó: Delray Lighting Incorporated
Termék család: Downlights
Termék csoport: Aspect Glass LED
Publikálás dátuma: 2016-03-09
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
CONSTRUCTION
  • Canopy mounts to standard J-boxes
  • Die cast aluminum housing and heat sink.
  • Handblown glass shade.
  • 6 ft. power cord standard.
    Order XP for additional pendant length.

LED DRIVERS
  • Standard drivers are constant current, universal voltage, with 0–10V dimming to 15%.
  • Driver housed inside canopy for easy access.
  • Emergency Battery Pack (ALEM) provides 7W for 90 mins.
    Voltage must be specified.
  • cU.L. listed for dry locations.

LEDs
  • Bridgelux Vero 18 COB LEDs provide 3,780 lumens at 1,050 Ma, at 31W.
  • Available in two white color temperatures: W30 (3000º K) and W35 (3500º K).
  • CRI = 90, R9 =50
  • Energy management, 0–10V, 15% dimming, standard.
  • 5-year LED warranty.


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Lighting - Ceiling Mounted
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.