A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

IKUS-T 2P A/TCA

Egyedi azonosító: IKUS-T_2P_A_TCA
Gyártó: Daisalux
Termék család: Ikus
Termék csoport: Emergency Luminaires
Szélesség (mm): 320
Magasság (mm): 235
Publikálás dátuma: 2017-04-21
Verziószám: 1
Típus:
Letöltés (5)
Signalling and evacuation luminaires. Ceiling-mounted aluminium profile and a signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. They supply permanent signalling using LED technology.

A:An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.

TCA: It operates like a normal luminaire, which can be turned on or off at will so long as it has a power supply. An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

Characteristics:
Format: Ikus-T
Operation: Maintained LED AutoTest / TCA
Duration (h): 2
Emergency lamp: ILMLED
Protection rating: IP65 IK04
Mains lamp: ILMLED
Charging indicator: LED
Electrical insulation: Type II
Test device: AutoTest / TCA centralised management
Remote control connection: Yes
Battery type: NiMH


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Electronic & optical components
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: Lighting - Emergency & Security
IFC besorolás: Light Fixture
UNSPSC név: Emergency lighting and accessories
UNSPSC kód: 391117
Uniclass 1.4 Kód: L747321
Uniclass 1.4 Leírás: Emergency lighting
Uniclass 2.0 Kód: PR-36-08-27
Uniclass 2.0 Leírás: Emergency Exit Devices
NBS Reference Kód: 36-08-27
NBS Reference Leírás: Emergency Exit Devices

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.