A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Cembrit Patina

Egyedi azonosító: fac_cem_cembonit
Gyártó: Cembrit
Termék család: Facade
Termék csoport: Cembrit Patina
Szélesség (mm): 1250
Magasság (mm): 3050
Publikálás dátuma: 2016-12-19
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
Natural ageing
Cembrit Patina has a natural, textured surface. You can see the fibre and natural characteristics of the raw materials, and you can see and feel the sanding lines on the surface. As the seasons change and the years pass, the natural ageing of the fibrecement leaves subtle traces on the surface, and the facade will gradually acquire a distinctive patina. The variations in the colours of the board will create a facade richly evocative of history and life. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.


Elsődleges anyag: Fibercement
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Denmark
Gyártás helye: Denmark

BIMobject kategória: Walls - Cladding
IFC besorolás: Covering
UNSPSC név: Wall finishing materials
UNSPSC kód: 301615
Uniclass 1.4 Kód: L5
Uniclass 1.4 Leírás: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Leírás: Fibre Cement Slate Cladding Systems
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Ireland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Sweden
  • United Kingdom

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.