Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Incorporer

Sectional Railing childproof c/c 110 - Side Mounted

No d'article: sectional_railing_cc110_side_mounted
Fabricant: Weland
Famille de produits: Railing
Groupe de produits: Sectional Railing
Hauteur (mm): 1100
Date de publication: 2017-08-22
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Sectional railing childproof is manufactured using round bars as the railing infill. The sectional railing is childproof, i.e. there are no openings in the railing wider than 100 mm.

The sectional railing has top and bottom rails made from 25x8 mm flat steel and Ø 11 mm round bars.

Baluster located at max c/c 1000 mm.

Balusters: SHS 40x40x3
Infill: 25x8 flatstell with roundbar Ø11, c/c 110
Surface treatment: Hot dip galvanized

Handrail: Stainless tubular steel Ø42x1,5
Handrail clamp: Stainless steel


Materiau principal: Galvanized steel
Materiau secondaire: Stainless steel
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden

Catégorie de BIMobject: Construction - Railing
Classification IFC: Railing
Uniclass 1.4 Code: L4421
Uniclass 1.4 Description: Railings
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Railings
Numéro OmniClass: 23-17 25 11 11 17
Titre OmniClass: Railing
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Construction - Railing

Nom Valeur
Color Galvanised
Fastening Method Mounting anchor
Height 1100
Length 1000 mm —
Material Galvanised Steel
Railing Type Childproof railing

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés