Publier vos produits
Ágata 3C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 3C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 3C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 3C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
    Gala
    Archivé

    Ágata 3C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)

    Set furniture unit + Wash-basin Emma.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 17 Grey Gloss.

    A modern and elegant furniture unit for bathrooms with style. Its dimensions make it adaptable to any space.

    Spécification
    • Technical features:

      - Body and front in lacquered MDF. Finishes: glossy white and glossy grey.

      - Premium range metal fittings: soft-closing total extraction rails.

      - 3 drawers and 4 leg supports.

      - Column unit: 2 doors with pull handle. Reversible.

      - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm polished mirror glass and led lighting 15 W.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.79314XX
    • Famille de produitsÁgata
    • Groupe de produitsFurniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)882
    • Largeur (mm)797
    • Profondeur (mm)453
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain