Publier vos produits
Trevo Corner hydromassage bath water. 1350x1350 mm.
Trevo Corner hydromassage bath water. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner hydromassage bath water. 1350x1350 mm.

    4.3 sur 5 étoiles4.3(14 Avis)
    Traduit par Google,

    Bain d'hydromassage d'angle, bouton-poussoir électronique, contrôle d'intensité et indicateur de niveau d'eau.

    Avec le système Emotive Touch, la baignoire TREVO comprend 6 jets eau-air latéraux réglables, activés par un bouton poussoir électronique.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.61983
    • Famille de produitsTrevo
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1350
    • Profondeur (mm)1350
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures