Publier vos produits
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
    Gala
    Archivé

    Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.

    Wash-basin base unit.

    Colours/Finishes: 01 Wooden white, 88 Natural oak.

    Accessories: Set of 4 feet.

    With a soft design of rounded edges. Manufactured in polylaminated MDF board, premium range metal fittings, removable drawers with metal sides, push-system total extraction rails and concealed adjustable mounting fixtures. 
    To be combined with EMMA SQUARE 55x45, 60x45 and 65x45 cm wash-basins.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.38174XX
    • Famille de produitsEmma Square
    • Groupe de produitsFurniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)450
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain