Publier vos produits
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
    Gala
    Archivé

    Eos Wash-basin 395x395 mm.

    Over-counter Wash-basin square without tap hole.

    Options: Over-counter Wash-basin rectangular, glazed on all four sides, Over-counter Wash-basin oval without tap hole, Over-counter Wash-basin rectangular without tap hole, Over-counter Wash-basin round without tap hole.

    Square over-counter wash-basin, without tap hole. Due to its size it is perfect to place two wash-basins on the same countertop.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.34040
    • Famille de produitsEos
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)119
    • Largeur (mm)395
    • Profondeur (mm)395
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques