Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

P66L

No d'article: p66l
Fabricant: FASUAL
Famille de produits: FASUAL LED Light
Groupe de produits: Tertiary
Largeur (mm): 595
Hauteur (mm): 10
Profondeur (mm): 595
Date de publication: 2017-09-06
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Panneau d’éclairage LED ultra fin et ultra léger de 10 mm d’épaisseur.

Doté de LED Premium SMD2835 de marque LUMENMAX, il permet une économie d’énergie de plus de 60% par rapport aux lampes traditionnelles. Il procure une luminosité à la fois intense, douce et confortable pour les yeux. Equipé d’un convertisseur LED externe de marque LIFUD, il offre un allumage instantané. Sa température ne dépasse pas les 20°C.

Les LEDs sont installées sur les 4 côtés du panneau pour un éclairement concentrique et une diffusion lumineuse homogène. Le diffuseur en polycarbonate (PC) ne se consume pas en cas d’incendie et offre les meilleurs rendements.

Facilité d’installation : remplacement de dalle de faux plafond (oeillets pour accroche sécuritaire), applique murale (cadre en option) ou suspendu au plafond par câbles (Kit câbles esthétiques à visser dans les 4 angles pour suspension).
  • IP44 - Classe II - Angle >120° - IRC >85 - UGR<19
  • Efficacité énergétique : ≥ 90%
  • Entrée 175-265V AC - 50-60Hz - PF>0,90
  • Durée de vie : ≥ 50 000 heures
  • Disponible en version DIMMABLE : Phase/1-10V/DALI/PUSH
  • Certification : CE - RoHS - ERP2012


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Polycarbonate
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 3.6

Catégorie de BIMobject: Lighting - Ceiling Mounted
Classification IFC: Light Fixture
Nom UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Code UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Code: L74736
Uniclass 1.4 Description: Lighting accessories
Uniclass 2.0 Code: SS-70-80
Uniclass 2.0 Description: Lighting Systems
Uniclass 2015 Code: EF_70_80
Uniclass 2015 Description: Lighting
NBS Reference Code: 70-80
NBS Reference Description: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
Numéro OmniClass: 23-35 47 11
Titre OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Ce produit est disponible en:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
ETIM Properties

Luminaries - Ceiling-/wall luminaire

Nom Valeur
Colour of light White
Colour rendering index CRI 80-89
Colour temperature 3000 ; 4000 ; 5000
Degree of protection (IP) IP44
Effective luminous flux 2350 ; 2400 ; 2450
Height/depth 10
Lamp power 30
Lamp type LED not exchangeable
Length 595
Nominal voltage 165 V — 235 V
Protection class II
Suitable for built-in mounting False
Suitable for ceiling mounting True
Suitable for emergency lighting False
Suitable for light line configuration False
Suitable for surface mounting False
Suitable for suspended mounting True
Suitable for wall mounting True
Type of dimming DALI
Voltage type AC
Width 595

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés