Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Système ECAP

No d'article: ecap
Fabricant: Edilteco
Famille de produits: ETICS
Groupe de produits: ETICS
Date de publication: 2017-07-27
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
Le Système ECAP® est un procédé d’Isolation Thermique par l’Extérieur (I.T.E.) qui utilise des plaques en polystyrène semi-finies. Les plaques ont reçu, en cours de fabrication, un traitement qui révolutionne les temps de pose en simplifiant le scénario des opérations.
Avec l’innovation ECAP®, le gain de temps de mise en œuvre constaté est considérable : de 20 à 40 %. Le chantier est donc plus bref et moins pénible. Cette avancée technologique est l’alliance idéale entre efficacité énergétique, économie de temps et de main d’œuvre.
Le Système ECAP® permet d’atteindre une performance thermique élevée. Un large choix de parements décoratifs d’aspects et de teintes variés apporte au système ECAP® une finition esthétique personnalisable, pouvant répondre aux contraintes locales.

Une innovation qui limite la durée du chantier, en trois points :
1 - Application sur la plaque de polystyrène d’une couche de base (ragréage) de 3 mm d’épaisseur.
2 - Intégration d’une armature certifiée CSTBat - QB.
3 - Réserve de l’enduit et découpe de volets dans l’armature pour l’emplacement des chevilles.

La couche de base et l’armature, directement intégrées sur la plaque de polystyrène, évitent les longues opérations d’application et de séchage sur chantier. Afin de lutter contre les ponts thermiques, le jointoiement des plaques est facilité par la présence de l’armature débordante sur deux côtés de la plaque.

Description
ECAP® est constitué :
- d’un isolant en plaques de polystyrène expansé standard (blanc) avec un lambda de λ= 0,038 W/mK
- d’une première couche de base associée à une armature en fibre de verre intégré directement en usine,
- d’une couche d’impression,
- d’une finition enduit mince d’aspect grésé ou ribbé dans diverses granulométries.

Applications
EDIL-Therm® PSE s’applique :
- Pose collée : En neuf sur supports plans, cohésifs et absorbants.
- Pose calée/chevillée : En rénovation sur supports présentant des défauts de planéité.
- Pose en sur-isolation sur une ETICS préexistante.
Ce procédé est destiné à l’isolation de tous types de bâtiments neufs ou anciens : logements individuels et collectifs, bureaux ou locaux commerciaux, bâtiments industriels et agricoles.
Il s’emploie aussi en réfection et en protection des façades dégradées ou en complément d’isolation thermique.

Le Système ECAP® est un procédé d’Isolation Thermique par l’Extérieur (I.T.E.) qui utilise des plaques en polystyrène semi-finies. Les plaques ont reçu, en cours de fabrication, un traitement qui révolutionne les temps de pose en simplifiant le scénario des opérations.

Une innovation qui limite la durée du chantier, en trois points :
1 - Application sur la plaque de polystyrène d’une couche de base (ragréage) de 3 mm d’épaisseur.
2 - Intégration d’une armature certifiée CSTBat - QB.
3 - Réserve de l’enduit et découpe de volets dans l’armature pour l’emplacement des chevilles.

La couche de base et l’armature, directement intégrées sur la plaque de polystyrène, évitent les longues opérations d’application et de séchage sur chantier. Afin de lutter contre les ponts thermiques, le jointoiement des plaques est facilité par la présence de l’armature débordante sur deux côtés de la plaque.

Description
ECAP® est constitué :
- d’un isolant en plaques de polystyrène expansé standard (blanc) avec un lambda de λ= 0,038 W/mK
- disponibles dans des épaisseurs de 30 à 300 mm,
- résistance thermique de 0,75 (m²K/W) à 7,90 (m²K/W)
- d’une première couche de base associée à une armature en fibre de verre intégré directement en usine,
- d’une couche d’impression,
- d’une finition enduit mince d’aspect grésé ou ribbé dans diverses granulométries.

Applications
EDIL-Therm® PSE s’applique :
- Pose collée : En neuf sur supports plans, cohésifs et absorbants.
- Pose calée/chevillée : En rénovation sur supports présentant des défauts de planéité.
- Pose en sur-isolation sur une ETICS préexistante.
Ce procédé est destiné à l’isolation de tous types de bâtiments neufs ou anciens : logements individuels et collectifs, bureaux ou locaux commerciaux, bâtiments industriels et agricoles.
Il s’emploie aussi en réfection et en protection des façades dégradées ou en complément d’isolation thermique.

Caractéristiques Techniques
- Classement de réaction au feu européen conformément à EN 13501-1 : B-s1, d0
- Attestation de conformité suivant le Guide de Préconisation ETICS-PSE d’Avril 2016 : n° RA17-0014
- Avis Technique CSTB : n° 7/13-1545
- Le système ECAP® est en concordance avec les directives de la Réglementation Thermique et feu.

Composants du système
- Plaque de Polystyrène expansé EDIL-Façade (blanc) avec un lambda de λ= 0,038 W/mK certifié ACERMI
- disponibles dans des épaisseurs de 30 à 300 mm,
- résistance thermique de 0,75 (m²K/W) à 7,90 (m²K/W)
- Mortier colle et ragréage ECAP® ADP à base de ciment
- Armature en fibre de verre de maille 4x4, certifié CSTBat-QB
- Couche d’impression/ régulateur de fond
- ECAP® F à base d’acrylique
- Finition enduit mince dans plus de 500 coloris
- ECAP® AC à base d’acrylique, aspect Grésé et Ribbé, granulométrie 1,2 à 2,0 mm
- Une gamme complète d’accessoires
- Chevilles
- Profilés
- Modénatures


Materiau principal: Insulation
Materiau secondaire: Polystyrene (EPS)
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Building Materials - Insulation
Classification IFC: Building Element
Nom UNSPSC: Insulation
Code UNSPSC: 3014
Uniclass 1.4 Code: JM21
Uniclass 1.4 Description: Insulation with rendered finish
Uniclass 2.0 Code: PR-55-64-42
Uniclass 2.0 Description: Insulating Plasters
Uniclass 2015 Code: Pr_25_71_63_26
Uniclass 2015 Description: Expanded polystyrene (EPS) boards
NBS Reference Code: 55-64-42
NBS Reference Description: Insulating Plasters
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 24 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Insulation and Finish Systems
Numéro OmniClass: 23-13 25 19 11 11 11
Titre OmniClass: Expanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nom Valeur
Flame Spread Index Euroclass B-s2, d0
Installation Mechanically Attached ; Fully Adhered
Material EPS ; PSE ; Polystyrene
Thermal Insulance Lambda = 0,038 W/m·K
Thermal Resistance 0.75 — 7.80 m²K/W
Thickness 30 mm — 300 mm

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés