Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

P3 Comforts Handrinse basin 071550

No d'article: p3-comforts-handrinse-basin-071550
Fabricant: DURAVIT
Famille de produits: P3 Comforts
Groupe de produits: Handrinse basin
Largeur (mm): 250
Profondeur (mm): 500
Date de publication: 2017-01-11
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
without overflow|with tap platform

  • 0715500000: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH
  • 07155000001: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH, WG
  • 0715500070: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH
  • 07155000701: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH, WG


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 8.9

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Basins
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 Description: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-76
Uniclass 2.0 Description: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Description: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Code: 31-76
NBS Reference Description: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
Numéro OmniClass: 23-19 31 17
Titre OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés