Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Delta Breez SMT150 Smart 150 CFM Exhaust Fan

No d'article: delta-smt150
Fabricant: Delta Products
Famille de produits: Fans
Groupe de produits: Delta Breez
Date de publication: 2017-09-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
The Delta BreezSmart SMT150 marks a new achievement in ventilation for green construction with powerful performance at very low noise and low power consumption. Air flow of 150 CFM with loudness rating at less than 0.3 sones. Power consumption of 16.9 Watts with energy efficiency rating of 8.8 CFM per Watt. Features a DC brushless fan motor for extended reliability. ENERGY STAR qualified and HVI certified.


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Taiwan
Fabriqué en: China

Catégorie de BIMobject: HVAC - Mechanical Ventilation
Uniclass 2015 Code: Pr_65_67_29
Uniclass 2015 Description: Fans
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Central HVAC Equipment
Numéro OmniClass: 23-33 31 19 11 15
Titre OmniClass: Ceiling Fans
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nom Valeur
Air Flow 150 CFM — 149 CFM
Current 0.47
Duct Radius 6"
Frequency 60
Height 7.6875
Length 10.5
Voltage 120
Watts 9.8 W — 18.4 W
Width 11.375

Delta Products

Properties

Nom Valeur
Grille Material Plastic

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés