Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Delta Breez SLM70 Slim 70 CFM Ceiling/Sidewall Exhaust Fan

No d'article: delta-slm70
Fabricant: Delta Products
Famille de produits: Fans
Groupe de produits: Delta Breez
Date de publication: 2017-09-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
The Delta BreezSlim SLM70 is a compact-sized, low noise, valued priced ENERGY STAR qualified fan. Perfect for single home retrofits as well as large multifamily projects. UL listed for both ceiling and sidewall installation. Fits inside a 4" wall. Air flow of 70 CFM with loudness rating of 2.0 sones. Features a DC brushless motor for extended reliability and low power consumption. 13.1 Watts with efficiency rating of 5.8 CFM per Watt. ENERGY STAR qualified and HVI certified.


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Taiwan
Fabriqué en: China

Catégorie de BIMobject: HVAC - Mechanical Ventilation
Uniclass 2015 Code: Pr_65_67_29
Uniclass 2015 Description: Fans
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Central HVAC Equipment
Numéro OmniClass: 23-33 31 19 11 15
Titre OmniClass: Ceiling Fans
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nom Valeur
Air Flow 70 CFM — 54 CFM
Current 0.29
Duct Radius 3"
Frequency 60
Height 4
Length 7.5
Voltage 120
Watts 13.2 W — 11.6 W
Width 7.5

Delta Products

Properties

Nom Valeur
Grille Material Plastic

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés