Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Delta Breez SIG110D Signature 110 CFM Exhaust Fan with Adjustable Speed Control and Delay Timer

No d'article: delta-sig110d
Fabricant: Delta Products
Famille de produits: Fans
Groupe de produits: Delta Breez
Date de publication: 2017-09-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
The choice is yours with the Delta Breez SIG110D dual speed exhaust fan. This quiet energy efficient exhaust fan features adjustable continuous low speed control and an adjustable delay timer. Air flow of 110 CFM with loudness rating at less than 0.3 sones at full speed. Features a DC brushless fan motor for extended reliability. Power consumption of 12.7 Watts with energy efficiency rating of 8.7 CFM per Watt. ENERGY STAR qualified and HVI certified.


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Taiwan
Fabriqué en: China

Catégorie de BIMobject: HVAC - Mechanical Ventilation
Uniclass 2015 Code: Pr_65_67_29
Uniclass 2015 Description: Fans
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Central HVAC Equipment
Numéro OmniClass: 23-33 31 19 11 15
Titre OmniClass: Ceiling Fans
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nom Valeur
Air Flow 30 CFM — 110 CFM
Frequency 60
Height 7.25
Length 9.625
Speeds 2
Voltage 120
Watts 4.8 W — 16 W
Width 9.625

Delta Products

Properties

Nom Valeur
Grille Material Plastic

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés