Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Delta Breez GBR80HL GreenBuilder 80 CFM Exhaust Fan/Light with Adjustable Speed Control and Humidity Sensor

No d'article: delta-gbr80hl
Fabricant: Delta Products
Famille de produits: Fans
Groupe de produits: Delta Breez
Date de publication: 2017-09-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
The Delta Breez GreenBuilder GBR80HL is the perfect combination of power, quality and performance in a bath fan/light, and at a value price. Air flow of 80 CFM with loudness rating of 0.8 sones. This quiet energy efficient exhaust fan features an adjustable humidity sensor and adjustable continuous low speed control. Features a DC brushless fan motor for superior reliability and efficiency, and extremely low power consumption. The fan operates using 11.5 Watts with an efficiency rating of 6.9 CFM per Watt. Easy to install; smaller size than most performance fans on the market. ENERGY STAR qualified and HVI certified.


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Taiwan
Fabriqué en: China

Catégorie de BIMobject: HVAC - Mechanical Ventilation
Uniclass 2015 Code: Pr_65_67_29
Uniclass 2015 Description: Fans
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Central HVAC Equipment
Numéro OmniClass: 23-33 31 19 11 15
Titre OmniClass: Ceiling Fans
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nom Valeur
Air Flow 35 CFM — 80 CFM
Current 0.63
Duct Radius 4"
Frequency 60
Height 5.75
Length 8
Voltage 120
Watts 5 W — 9.4 W
Width 8.25

Delta Products

Properties

Nom Valeur
Grille Material Plastic

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés