Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Incorporer

Delta Breez GBR50L GreenBuilder 50 CFM Exhaust Fan/Light

No d'article: delta-gbr50l
Fabricant: Delta Products Corporation
Famille de produits: Fans
Groupe de produits: Delta Breez
Date de publication: 2017-09-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
The Delta Breez GreenBuilder GBR50L is the perfect combination of power, quality and performance in a bath fan/light combo, and at a value price. Air flow of 50 CFM with loudness rating of less than 0.3 sones. Features a DC brushless fan motor for superior reliability and efficiency, and extremely low power consumption. The fan operates using 4.5 Watts with an efficiency rating of 11.1 CFM per Watt. Easy to install; smaller size than most performance fans on the market. ENERGY STAR qualified and HVI certified. CFL light bulb is included.


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Taiwan
Fabriqué en: China

Catégorie de BIMobject: HVAC - Mechanical Ventilation
Uniclass 2015 Code: Pr_65_67_29
Uniclass 2015 Description: Fans
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Central HVAC Equipment
Numéro OmniClass: 23-33 31 19 11 15
Titre OmniClass: Ceiling Fans
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nom Valeur
Air Flow 50 CFM — 35 CFM
Current 0.44
Duct Radius 4"
Frequency 60
Height 5.75
Length 8
Voltage 120
Watts 4.5 W — 5.8 W
Width 8.25

Delta Products Corporation

Properties

Nom Valeur
Grille Material Plastic

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés