Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

FEEL PLUS porte battante

No d'article: feel_plus
Fabricant: Barausse
Famille de produits: Interior door
Groupe de produits: Standard door
Date de publication: 2017-11-16
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)
Porte battante rèversible avec un cadre en bois panneauté avec couvre-joints téléscopiques en contreplaqué. Les chernières sont invisibles et ajustables en 3 ejes et la porte est fournie de serrure magnetique standard et des joint avec hautes perdormances d'isolation. La finitions 'pores syncronisé' permet la reproduction fidèle du bois véritable et est disponible en: BLANC, NEVE ON, ERABLE ON, PERLA ON, WALNUT ON and AWONG ON.

Également disponible: porte à 2 battants symétriques, porte coulissante escamotable, porte coulissante en applique, porte va-et-vient, porte pivotante-coulissante et porte pliante.

Composants: porte, cadre et kit de quincaillerie

Conception: Barausse

Description ventail:
Montants en sapin avec couverture en HDF et finition de surface et du bord latéral en effet bois stratifié tactile.

Porte d’épaisseur: 46 mm

Kit de quincaillerie comprenant: 2 charnières intégrées réglable sur 3 axes; serrure magnétique avec clé ou serrure avec cylindre ou serrure de salle de bain avec loquet.
Finition du matériel: chrome

Description du cadre:
Cadre en sapin de 40 mm finition effet bois stratifié tactile. Joints en caoutchouc thermoplastique. Châssis prédisposé avec des trous pour montage vertical et kit de montage matériel réversible.

Description couvre-joints:
Couvre-joint intérieure et extérieure de 78 mm, avec rabat télescopique, en multicouche, recouvert de stratifié tactile.


Répondant à la spécification UNI EN pour caractéristiques dimensionnelles,
résistance au stress changements mécaniques et comportementaux aux conditions climatiques.
Classe de tolérance 2 selon la norme UNI EN 1530:2000, 'Porte coudée - Platine général et local - Classes de tolérance'. La libération de formaldéhyde est inférieure à 3,5 mg / (m² · h), classe E1, tel que prévu par Décret loi du 10/10/2008.


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Laminated Paper
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Doors - Swing
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 Description: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Description: Doorset Systems
Uniclass 2015 Code: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Description: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Code: 25-30-20-20
NBS Reference Description: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 48 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Wood Door Frames
Numéro OmniClass: 23-17 11 00
Titre OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Ce produit est disponible en:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
  • North Korea
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
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Nom Valeur
Door Height 2000 mm — 2400 mm
Door Jamb Depth 60 mm — 120 mm
Door Lockset Reinforcement MAGNETIC LOCK
Door Style MODERN
Door Thickness Centerline 23
Door Trim Material HONEY COMB
Door Width 600 mm — 900 mm
Intended Function INTERNAL
Material LAMINATED PAPER
Maximum Door Height 2400
Maximum Door Width 1000
Thickness 46

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés