Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Mobi

No d'article: 11202000
Fabricant: Abstracta
Famille de produits: Work Stations
Groupe de produits: Mobi
Largeur (mm): 1510
Hauteur (mm): 1600
Profondeur (mm): 1400
Date de publication: 2017-08-18
Numéro d'édition: 7
Type: Objet (objet simple)
Mobi's partitions are covered in Fabric Runner from Gabriel and are available in a dynamic range of colours and in standard heigh; 1600 mm. The width of the screen is 1510 mm. The length of the table top is 1400 mm. The table top width is 600 mm on the narrowest part. The widest part of the table is 900 mm. The height of the table is 710 mm. The table is made from white laminate MDF board (RAL 9016). There is a discrete cable opening on the table top edge. Design: Andrea Ruggiero.


Materiau principal: MDF board
Materiau secondaire: Fabric
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden
Poids net (kg): 43

Catégorie de BIMobject: Furniture - Office Desks & Tables
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Furniture and Furnishings
Code UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Code: L8211
Uniclass 1.4 Description: Furniture
Uniclass 2.0 Code: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 Description: Worktops
NBS Reference Code: 35-12-97
NBS Reference Description: Worktops

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés