Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Compact Cassette (indoor unit) MMU-AP 005 007 009 012 015 018 7MH-E

Yksilöity viite: cassetta-compatta-vrf-57-187
Brändi: TOSHIBA
Tuoteperhe: HVAC - Business VRF
Tuoteryhmä: Indoor unit
Leveys (mm): 575
Korkeus (mm): 256
Syvyys (mm): 575
Julkaisupäivä: 2018-03-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

4-WAY CASSETTE TYPE 600x600 FOR INSTALLATION INSTALLATION IN CONTRACT, FOR VRF SYSTEM TO REFRIGERATING R410A VARIABLE REFRIGERANT REFRIGERANT, WITH RBC-UM21PG(W) CODE PANEL
Recirculation grille located in the central part
Four-way air flow with individually adjustable guide vanes.
Fan with single-phase three-speed induction motor and low absorption with electrical protection by means of thermal switch.
Washable and regenerative synthetic fibre filter.
Multi-row direct expansion coil with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant fluid filters on liquid and gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
External finish in galvanized steel sheet with acrylic painting.
Condensate drain pump: head 850 mm
Possibility of installing secondary ducts for small adjacent rooms.
Provision for primary air Ø 100mm. 
In the event of a power failure of the machine, the system will continue to operate 
and indicates the error.
Possibility of mounting the Optional presence sensor: TCB-SIR41UM-E or alternatively the remote control receiver: TCB-RBC-AX32UM(W)-E.

Technical features:
- Avaible sizes: 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2 HP (from 1.7 to 5,6 kW)
- Easy maintenace and control thanks to removable panel -Increase in comfort and cost saving thanks to the optional motion sensor


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti: Plastic
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 15

BIMobject-luokka: HVAC - Air Conditioning
IFC-luokitus: Air Terminal
UNSPSC-nimi: Air conditioners
UNSPSC-koodi: 40101701
Uniclass 2.0 Koodi: PR-03-03
Uniclass 2.0 Kuvaus: Air Conditioning Units
Uniclass 2015 Koodi: EF_65_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Air conditioning
NBS Reference Koodi: 65-80
NBS Reference Kuvaus: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
KaikkiLuokat Numero: 23-33 41 00
KaikkiLuokat Otsikko: HVAC Air Terminals
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nimi Arvo
Depth 575
Diameter 114
Frequency 50
Height 256
Length 620
Width 575

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty