Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

HÅG Capisco Puls 8010

Yksilöity viite: HAGCapiscoPuls8010
Brändi: Flokk
Tuoteperhe: HÅG
Tuoteryhmä: Office swivel chairs
Julkaisupäivä: 2016-02-22
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (5)
HÅG Capisco 8010 is a plastic chair that is delivered with a seat and back. The seat has an integrated cushion for improved comfort. The saddle seat can be adjusted between low and high working positions, all the way up to standing, enabling you to be more dynamic in your movements while still balanced. The seat height, seat depth and back height can be adjusted. Tilt resistance is adjustable and lockable. The footbase is delivered in black or silver-lacquered aluminium. Standard 200 mm gas lift. A footbase in polished aluminium, black plastic or blue-grey plastic is optional.


Materiaali pääasiassa: Plastic
Materiaali toissijaisesti: Metal
Suunniteltu: Norway
Valmistettu: Norway

BIMobject-luokka: Furniture - Office Chairs
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L853
Uniclass 1.4 Kuvaus: Office furniture
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-12-57
Uniclass 2.0 Kuvaus: Office Chairs
NBS Reference Koodi: 35-12-57
NBS Reference Kuvaus: Office Chairs