Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Upota

BROADWAY Spa with panels

Yksilöity viite: 8S3060xx0
Brändi: Roca
Tuoteperhe: Broadway
Tuoteryhmä: BATHS
Leveys (mm): 1930
Korkeus (mm): 870
Syvyys (mm): 1930
Julkaisupäivä: 2016-12-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Spa Broadway with panels

Materiaali pääasiassa: Acrylic
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Spain
Valmistettu:

Bimobject-luokka: Sanitary - Bath & Spas
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Bathtubs
UNSPSC-koodi: 30181501
Uniclass 1.4 Koodi: L72111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Spa baths, whirlpool baths
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Kuvaus: Baths
NBS Reference Koodi: 35-06-08
NBS Reference Kuvaus: Baths

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty