Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

BOL 420 Over countertop basin

Yksilöity viite: 327876xx0
Brändi: Roca
Tuoteperhe: Bol
Tuoteryhmä: BASINS
Leveys (mm): 420
Korkeus (mm): 230
Syvyys (mm): 420
Julkaisupäivä: 2015-10-21
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Over countertop vitreous china basin


Materiaali pääasiassa: Vitreous china
Materiaali toissijaisesti: Vitreous china
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain

BIMobject-luokka: Sanitary - Basins
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L7212
Uniclass 1.4 Kuvaus: Washbasins
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wash Basin Systems
NBS Reference Koodi: 35-65-70-94
NBS Reference Kuvaus: Wash Basin Systems

Roca

Basins Parameters

Property cloud which contains all Basins Parameters for Roca products

Nimi Arvo
Installation Type Bowl / Overcountertop
Taphole Configuration No tapholes
Without Overflow Yes

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty