Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

DAMA 1000 Wall-hung basin

Yksilöity viite: 327780xx0
Brändi: Roca
Tuoteperhe: Dama
Tuoteryhmä: BASINS
Leveys (mm): 460
Korkeus (mm): 145
Syvyys (mm): 1000
Julkaisupäivä: 2016-01-08
Painoksen numero: 0
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Wall-hung vitreous china basin


Materiaali pääasiassa: Vitreous china
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Spain
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Sanitary - Basins
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L7212
Uniclass 1.4 Kuvaus: Washbasins
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wash Basin Systems
NBS Reference Koodi: 35-65-70-94
NBS Reference Kuvaus: Wash Basin Systems

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty