Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Sterylpaint

Yksilöity viite: STERYLPAINT
Brändi: OIKOS
Tuoteperhe: Interior
Tuoteryhmä: Sterylpaint
Julkaisupäivä: 2017-03-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi:
Lataa (4)
STERYLPAINT is a special, vapour permeable, anti mould, washable paint that is particularly effective in the prevention of the development of mould and algae, especially in environments where there is a high level of humidity (kitchens, bathrooms, swimming pools etc.). The special bactericides and fungicides used in its formulation act on a wide range of micro organisms and protect the wall for a long time. It has a low level of odour, is non flammable and is friendly to both humans and the environment.


Materiaali pääasiassa: Acrylic
Materiaali toissijaisesti: Paint
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Koodi: L682
Uniclass 1.4 Kuvaus: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Kuvaus: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Kuvaus: Painting
NBS Reference Koodi: 35-85-60
NBS Reference Kuvaus: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
KaikkiLuokat Numero: 23-15 21 11
KaikkiLuokat Otsikko: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
  • North Korea
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
ARCOM The Specification experts

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty